Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Artigo não.: SK 3313290

Sistema de climatização apropriado para um ou dois racks para TI. Ajuste contínuo da potência de refrigeração pela aplicação de um compressor com desempenho regulado no LCP Rack DX (vaporizador). A operação do aparelho exige um condensador externo.

Artigo não.:
SK 3313290
Modelo
DX
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
Aplicações
Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
Funcionamento
O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
Material
Chapa de aço pintada
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Modelo
Climatização de racks
Monitoramento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
Integração no RiZone
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L22 L35: 20 kW
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
20 kW/4
Potência de refrigeração total
20 kW
Faixa de modulação
5 ‐ 20 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 12,4 A
Potência máxima de refrigeração
20 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Ventiladores EC
Sim
Placa SNMP
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Compressor controlado por inverter
Corrente de partida (LRA)
32 A
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...35 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 68 dB(A)
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
250 kg
Peso bruto
261 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177953819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
LCP Rack DX, 20 kW, alinhado, RAL 7035, LAP: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Safety data sheet