- Artigo não.:
- SK 3166.115
- Vantagens
- Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13
- Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida
- Bem silencioso e, por isso, apropriado para uso em escritórios
- Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
- Aplicações
- para uso em escritórios
- Funcionamento
- O ventilador com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência à demanda realmente exigida
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
Regulador de rotações
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
Breve manual de instalação e instruções
Sem chapa de teto
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nota sobre o código de referência
- Redução da vazão indicada de ar para 800 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,5 A
Com 60 Hz: 0,5 A
- Modelo
- pré-montado
- Dimensões
- Largura: 470 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 470 mm
- Recorte para montagem
- Largura:410 mm
Profundidade:410 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Regulagem da temperatura
- Ventilador com controle de velocidade
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...55 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 24 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 24 W
- Vazão de ar (circulação livre)
- 1.245 m³/h
- Vazão de ar (no ponto de operação)
- 800 m³/h
- Nível de ruído (no ponto de operação)
- 39 dB(A)
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,267 kg
- Peso bruto
- 11,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005