- Artigo não.:
- SK 3232711
- Vantagens
- Climatização indireta livre - interna e externa
- Bombas altamente eficientes no circuito de água fria
- Bomba controlada por inversor
- Dois compressores de alta potência
- Até 8 chillers podem ser interligados em cascata
- Dados técnicos
- Estrutura compacta com elementos de comando na frente, sucção do ar por ambas as laterais, saída do ar pela parte de cima
- Sistema hermeticamente fechado
- Bypass integrado
- Aplicações
- Especialmente para a refrigeração de aplicações em TI como, por exemplo, LCP ou CRAC
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas
Inclui esquema de funcionamento e esquemas de conexões
- Opcionais
- Condicionador de ar livre (free cooling), integração acima de 15 kW. Observar a nota
Reservatório intermediário para instalação separada
Refrigeração de emergência com entrada de água do sistema municipal
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 25 A
- Tanque
- Material: Tanque de aço com 10 mm de isolamento de água condensada
Volume: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Potência de refrigeração considerando um teor de 35% de glicol
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Conexões de água
- Rosca interna G 1½"
- Peso operacional
- 463 kg
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Monitoramento
- Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como, por exemplo, entrada de água, parâmetros do gás refrigerante e da bomba, alarme, potências de refrigeração opcionais e eficiência energética
- Possibilidade de conexão direta do aparelho via SNMP/Modbus através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Nota
- Poderá haver divergências técnicas na potência de refrigeração, nas dimensões ou no peso dos aparelhos com refrigeração livre
- Os dados da potência dos respectivos pacotes opcionais variam, devendo ser verificados no configurador de Chillers para aplicação em TI. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
- A bomba e o tanque são opcionais nos Chillers para aplicação em TI, nessas variantes de configuração aplicam-se os respectivos dados técnicos
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 10.880 m³/h
- Dimensões
- Largura: 810 mm
Altura: 1.542 mm
Profundidade: 1.800 mm
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 5 °C: 15 °C
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...43 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 9,7 kW
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
-
#NV