- Artigo não.:
- SK 3312807
- Descrição do produto
- Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Indicação de montagem
- Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente
- O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3312.800
- 3185.730
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
VX
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 1.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 9,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177958425
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- SK Chapa de teto IT para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312.800/3412.800, LA: 800x1200 mm, RAL 7035
Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto
Artigo não.: SK 3312807
Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.