- Artigo não.:
- SK 3301370
- Modelo
- Autoadesivo em um lado
- Descrição do produto
- Para isolar a corrente de ar do lado direito e esquerdo do nível de 19" em armários com 2000 mm de altura.
- Material
- Poliuretano celular
Inibidor de chamas segundo a norma UL 94 (HF1)
- Cor
- Cinza escuro
- Isolamento entre
- LCP e nível de 19"
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 1.915 mm
Profundidade: 110 mm
- Adequado para
- Largura: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,619 kg
- Peso bruto
- 0,719 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SK JUNTA GOMA GR. RACK 600