- Artigo não.:
- SK 3313612
- Vantagens
- Para aumentar efetivamente a eficiência energética do sistema de climatização
- Réguas de escova verticais para isolamento das aberturas no lado do armário em que o sistema LCU CW está instalado
- Aplicações
- Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário com um sistema LCU CW instalado
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 réguas de escova
4 cantoneiras
1 peça de conexão
Inclui material de fixação
O fornecimento contém apenas o material para o lado do armário em que o sistema LCU CW está instalado
- Indicação de montagem
- As duas réguas de escova montadas entre o sistema LCU CW e a lateral precisam ser cortadas
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2,075 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Descrição do produto
-
SK Kit de réguas de escova para LCU CW, adeuadas para largura de 800 mm e altura de 2000/2200 mm