- Nº do item:
- SK 3313.016
- Modelo
- para LCP Rack/Inline CW
- Descrição do produto
- Para aumentar a potência de refrigeração pode-se instalar, posteriormente, módulos de ventiladores nos LCP CW. Além disso, a integração adicional permite obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica do LCP CW.
- Vantagens
- Conexão possível durante o funcionamento
- Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
- Funcionamento
- A instalação de módulos de ventiladores em um LCP aumenta a vazão de ar e, consequentemente, a potência de refrigeração do respectivo modelo. Se a potência de refrigeração for suficiente, os módulos de ventiladores podem ser integrados para criar sistemas redundantes. O retrofit com ventiladores excedendo o fluxo necessário de ar pode reduzir o consumo energético, já que os ventiladores funcionam com um número menor de rotações. Sem contar que reduz expressivamente o nível de ruído do aparelho.
- Material
- Armário: chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
Ventiladores EC
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
- Potência nominal
- 500 W
- Nº de rotações
- 3.780 rpm
- Vazão de ar (circulação livre)
- 1.990 m³/h
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,5 kg
- Peso bruto
- 6,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005