Adaptador traseiro para LCP Inline CW

Artigo não.: SK 3312081

Para tampar os espaços na área traseira que existe na montagem de um LCP inline.

Artigo não.:
SK 3312081
Descrição do produto
Possibilita montagem no lado de trás do LCP Inline CW recuado para a frente, para fechar o vão que se forma na parte traseira.
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Adaptadores
Com chapa de teto
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Emb.
1 unid.
Peso líquido
19 kg
Peso bruto
22 kg
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177951334
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035