- Artigo não.:
- SK 3312084
- Descrição do produto
- Possibilita montagem no lado de trás do LCP Inline CW recuado para a frente, para fechar o vão que se forma na parte traseira.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Adaptadores
Com chapa de teto
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21 kg
- Peso bruto
- 24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035