- Artigo não.:
- SK 3311160
- Descrição do produto
- O kit de circulação de ar é composto por 2 elementos encaixáveis de chapa, instalados na parte superior e inferior do lado de trás do quadro de montagem de 19". As chapas servem para conduzir o fluxo de ar do equipamento de TI instalado na parte superior e inferior do quadro de montagem de 19" até o trocador de calor do LCP Hybrid, sem muita perda de pressão. As chapas condutoras de ar são instaladas entre as treliças de profundidade do quadro de montagem de 19", podendo ser montadas em um armário com 600 ou 800 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 529 mm
Altura: 110 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm