- Nº do item:
- DK 5502.103
- Descrição do produto
- Kit de escovas para 2 canaletas de cabos TS IT até 47 UA, 2200 mm de altura com quadro de montagem
- Aplicações
- Para corredor fechado quente ou frio, entre a canaleta de cabos de 482,6 mm (19") no quadro de montagem de 482,6 mm (19") e a lateral/divisória
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,42 kg
- Peso bruto
- 2,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame