Porta transparente ventilada para TS, TS IT, VX SE

Artigo não.: DK 7824202

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Artigo não.:
DK 7824202
Descrição do produto
Superfície perfurada em ambos os lados com abertura de ventilação > 78% para uma circulação perfeita do ar.
Material
Porta: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta transparente ventilada
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° (4 unidades)
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Em armários modulares TS com portas em chapa de aço somente é possível utilizar a dobradiça de 180° 7824.520.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
24,89 kg
Peso bruto
26,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177236127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
DK PORTA Transparente C/AIR