Kit de conectores de barras

Nº do item: SV 9320.020

Para unir barras sem necessitar fazer perfurações.

Nº do item:
SV 9320.020
Descrição do produto
Para unir barras retangulares sem necessitar fazer perfurações.
Material
Parte superior: chapa de aço galvanizada e passivada
Placa de contato: E-Cu prateado
Tipo de conexão
Conexão simples
Adequado para barras
20 x 5 - 30 x 10 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,561 kg
Peso bruto
0,651 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,11
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrição do produto
SV Jogo de conexão de barras u
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information