Coolant Distribution Unit CDU in-rack

Artigo não.: SK 3343230

Liquid to Liquid Coolant Distribution Unit - CDU (unidade de distribuição de refrigerante líquido para líquido) para resfriamento de servidores de alto desempenho com sistema de refrigeração líquida. A CDU no rack (in-rack) separa o circuito de água do edifício do circuito de refrigerante do equipamento de TI. Essa separação faz com que o fluxo volumétrico necessário, a pressão e a qualidade do fluido refrigerante dentro do circuito secundário sejam sempre assegurados.

Artigo não.:
SK 3343230
Modelo
Climatização de racks
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
CDU in-rack (4 OU) pronta para instalação
Módulo de controle (1OU)
Filtro TCS 25 µm
Opcionais
Tamanho do filtro
Display
Potência de refrigeração total
150 kW com 6K ATD
200 kW com 8K ATD
Volume do fluxo nominal do circuito secundário
225 l/min: com 1,5 bar
Number of pumps and Type of pump
3 Bomba Centrífuga com controlador de velocidade variável
Tensão nominal de serviço
48 V (DC)
Tipo de ligação (elétrica)
Trilho de energia DC
Dimensões
CDU in-rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Peso operacional
93 kg
Conexões de água
FWS: 1 flange sanitário de 1/2" padrão Tri Clamp
TCS: 1 flange sanitário de 1/2" padrão Tri Clamp
Entrada de água
FWS: lado de trás
TCS: lado de trás
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Agente refrigerante
FWS: água
TCS: água + PG25
Pressão permitida para operação (p máx.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtro do circuito secundário
25 µm,opcionalmente 50 µm
compatíveis com hot swap
Control Module
Sensores
Redundant cooling
Bomba: N+1
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema, como temperatura, umidade relativa do ar, pressão, volume do fluxo, filtro, vazamento, status dos componentes
Protocolos
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Detecção de vazamento
Sim
Adequado para caixas/armários do tipo
Rack OCP ORV3
Power consumption (max)
3,2 kW
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84158200
Descrição do produto
CDU in-rack, 150 kW com 6K ATD, 548x188,5x855 mm (LxAxP)
Aprovações
Cyber Security Certificate
Fichas técnicas
Technical Data sheet