Coolant Distribution Unit CDU in-row

Artigo não.: SK 3343200

Liquid to Liquid Coolant Distribution Unit - CDU (unidade de distribuição de refrigerante líquido para líquido) para resfriamento de servidores de alto desempenho com sistema de refrigeração líquida. A CDU na fileira (in-row) separa o circuito de água do edifício do circuito de refrigerante do equipamento de TI. Essa separação faz com que o fluxo volumétrico necessário, a pressão e a qualidade do fluido refrigerante dentro do circuito secundário sejam sempre assegurados.

Artigo não.:
SK 3343200
Modelo
Refrigeração de módulos
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Unidade de CDU in-row pronta para instalação
Válvulas de sangria
Sensor de vazamento
Opcionais
Quantidade de unidades de bombas
Alimentação de tensão redundante
Conexão: cabos pré-instalados
Tamanho do filtro
Tubulação FWS isolada
Interruptor de parada de emergência
Potência de refrigeração total
1.000 kW com 4K ATD
1.500 kW com 6K ATD
Volume do fluxo nominal do circuito secundário
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Bomba Centrífuga com controlador de velocidade variável
Tensão nominal de serviço
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Consumo de energia (aprox.)
18 kW
Tipo de ligação (elétrica)
2 x NEMA L22-30P
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...35 °C
Nível de ruído
73,4 dB(A)
Dimensões
LxAxP: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Peso operacional
1.250 kg
Conexões de água
FWS: flange sanitário de 4" padrão Tri Clamp
TCS: flange sanitário de 4" padrão Tri Clamp
Entrada de água
FWS: base ou teto
TCS: base ou teto
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Agente refrigerante
FWS: água
TCS: água + PG25
Pressão permitida para operação (p máx.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtro do circuito secundário
25 µm,opcionalmente 50 µm
compatíveis com hot swap
Unidade de bomba
Control Module
Filtro
Sensores
Válvula motorizada de 2 vias
Bomba de enchimento
Válvula de drenagem
Redundant cooling
Unidade de bomba: N+1
Filtro: 2N
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema, como temperatura, umidade relativa do ar, pressão, volume do fluxo, filtro, vazamento, status dos componentes
Protocolos
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Detecção de vazamento
Sim
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84733080
Descrição do produto
CDU in-row, 1000 kW com 4K ATD, 600x2300x1400 mm (LxAxP)
Aprovações
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Technical Data sheet