Sistema de climatização para TI

LCP na porta traseira CW

O LCP na porta traseira CW é a solução perfeita para dissipar o calor gerado nos racks para TI. Composto por um módulo passivo, um módulo ativo e um módulo de água, o conceito modular dissipa o calor gerado no interior do rack diretamente para o lado de fora da sala dos servidores através da água.

LCP na porta traseira CW

Passive module para LCP na porta traseira CW

para LCP Rack / LCP Inline CW

LCP na porta traseira CW

Módulo de água para LCP na porta traseira CW

Water module for individual output regulation or for determining the cooling output of an LCP rear door CW. Only suitable for use in conjunction with an active module. May be mounted either in the raised floor or above the rack, as preferred.

LCP na porta traseira CW

Módulo ativo para LCP na porta traseira CW

Active module to support air routing via the passive module. Easily retro-fitted by locating into the service door. Control may be based on the ambient air temperature or (optionally) differential pressure. I/O board, sensors, DC fan and essential...