- Artigo não.:
- SK 3314635
- Modelo
- Refrigeração da sala
CW - Vantagens
- Controle individual do desempenho que abrange a potência de refrigeração de cada rack para servidores
- Aplicações
- Juntamente com os módulos ativos e passivos da linha LCP na porta traseira CW
- Funcionamento
- Medição da temperatura do fluxo de entrada e saída, fluxo volumétrico da água ou mistura de água com glicol, atuador da válvula de controle (PID)
- Material
- Chapa de aço
Plástico
Latão
Cobre - Cor
- RAL 7035 texturizado
- Nota
- Para o funcionamento e a ligação elétrica do módulo de água é necessário um módulo ativo.
- O chicote elétrico do módulo de água tem 5 m de comprimento.
- Dimensões
- Largura: 340 mm
Altura: 184 mm
Profundidade: 502 mm - Conexões de água
- DN 25 (rosca externa G 1")
- Tensão nominal
- 24 V DC
- Potência nominal
- 0,01 kW
- Corrente nominal
- 0,4 A
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...50 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura de entrada da água
- 10 °C...30 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11 kg
- Peso bruto
- 11,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Descrição do produto
- SK Módulo de água para LCP na porta traseira CW para controle da potência, LAP: 340x184x502 mm, RAL 7035
Módulo de água para LCP na porta traseira CW
Artigo não.: SK 3314635
Módulo de água para controle individual da potência ou determinação da potência de refrigeração de um LCP na porta traseira CW. Aplicação apenas possível juntamente com um módulo ativo. A montagem pode ser feita, opcionalmente, no piso falso ou em cima do rack.