Módulo ativo para LCP na porta traseira CW

Artigo não.: SK 3314025

Módulo ativo para auxiliar no direcionamento do fluxo de ar pelo módulo passivo. Montagem posterior facilitada pelo encaixe na porta para manutenção. Regulagem pela temperatura do ar ambiente ou, opcionalmente, pela pressão diferencial. Placa I/O, sensores, ventiladores DC e as interfaces necessárias e protocolos integrados.

Artigo não.:
SK 3314025
Modelo
Refrigeração da sala
CW
Vantagens
Aumento do fluxo volumétrico pelo trocador de calor para ampliar a potência de refrigeração
Aplicações
Juntamente com os módulos ativos e passivos da linha LCP na porta traseira CW
Funcionamento
Controle dos ventiladores BLDC (tecnologia de corrente contínua sem escova) com base na temperatura do ar ambiente ou, opcionalmente, pela pressão diferencial para assegurar que a formação de água condensada possa ser evitada pelo software.
Material
Chapa de aço
Cobre
Plástico
Superfície
RAL 9005, textura fina fosca
RAL 9005, textura fina fosca
Nota
Um módulo de água é necessário para que a formação de água condensada seja evitada pelo software e para indicação da potência de refrigeração.
Dimensões
Largura: 372 mm
Altura: 2.066 mm
Profundidade: 123 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal
0,47 kW
Corrente nominal (máx.)
4,8 A
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...50 °C
Nível de ruído
Com 50% das rotações: 77 dB(A)
Com 100% das rotações: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Com 50% das rotações: 71 dB(A)
Com 100% das rotações: 78 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
26 kg
Peso bruto
27 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177977846
Descrição do produto
SK Módulo ativo para LCP RD CW, para altura = 2200 mm, RAL 9005, textura fina fosca, inclusive 16 unid. ventiladores BLDC, placa I/O
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Quick guide
Software
MIB files
Software