- Artigo não.:
- SK 3300280
- Modelo
- Cobertura início/fim
- Descrição do produto
- Elemento de porta corrediça com visor. Elementos de cobertura robustos e translúcidos fabricados em composto metálico. Caso desejado, também é possível montar vidro blindado. O corredor tem 1200 mm de largura.
- Vantagens
- Aumento da eficiência energética e do desempenho do sistema de climatização
- Montagem simples com possibilidade de ampliação posterior graças à compatibilidade total com o sistema de armários VX IT
- Custos reduzidos no aumento do desempenho das instalações existentes, o que prolonga seu ciclo de investimento até a troca
- Aplicações
- Dependendo da aplicação, o corredor fechado pode ser equipado com sistemas de circulação de ar ou com o sistema LCP Inline como corredor fechado quente ou frio
- Funcionamento
- O sistema de corredor fechado consiste em uma combinação de elementos de cobertura e portas que possibilita a separação do ar quente e do ar frio no centro de processamento de dados. Esta separação é essencial, visto que o objetivo reside em reduzir o consumo de energia e aumentar a eficácia do sistema de climatização existente.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Nota
- O Compartment Rack VX IT (Cód. Ref. 531x.175, 531x.185) não é compatível com este produto. Entre em contato conosco para obter soluções alternativas.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18 kg
- Peso bruto
- 30 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177617421
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102