Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2014
- Nº do item:
- DK 2102.320
- Descrição do produto
- Para ventilação ativa: uma bandeja com cabos pré-instalados completamente pronta para montagem incluindo cabo de ligação de 2,5 m com dois ventiladores e recortes adicionais. Aumento da potência de ventilação através do kit de ampliação do ventilador.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Vazão de ar dos ventiladores (circulação livre)
- 1514
- Vazão de ar por ventilador (circulação livre)
- 160/180
- Adequado para
- Largura: < 600 mm
Profundidade: < 600 mm - Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,14 kg
- Peso bruto
- 3,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Explicações
- Declaration of conformity