Unidade de ventilação ativa para TE

Artigo não.: TE 7000670

Módulos de ventiladores perfeitamente adaptados a áreas especiais de aplicação para direcionar o fluxo de ar e para evitar focos parciais de calor parciais no interior do rack TE 7000.

Artigo não.:
TE 7000670
Descrição do produto
Para uma ventilação ativa do TE 7000 para montagem no recorte pré-estampado. Opcionalmente pode-se integrar mais um ventilador.
Escopo de fornecimento
1 unidade de ventilação
Material de fixação
2 ventiladores
1 termostato
Cabo de ligação aberto
Vazão de ar por ventilador (circulação livre)
160/180
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Vazão de ar dos ventiladores (circulação livre)
1514
Nota
Conexão através de caixa de distribuição ou conector específico do país
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,033 kg
Peso bruto
4,233 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
TE MODULO VENTILACAO ACTIVA P/TE7000 230
Documentação
Info sheet