- Nº do item:
- DK 5502.010
- Descrição do produto
- Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
- Aplicações
- Para montagem no recorte integrado na chapa de teto
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
2 ventiladores
1 termostato
Cabo de ligação aberto
Inclui material de fixação
- Vazão de ar por ventilador (circulação livre)
- 160/180
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 59 mm
Profundidade: 550 mm
- Vazão de ar dos ventiladores (circulação livre)
- 1514
- Instalações possíveis
- No VX IT com L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- No TS IT com L X P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Nota
- O nível de ruído indicado refere-se ao primeiro ventilador
- Conexão através de caixa de distribuição ou conector específico do país
- Nível de ruído por ventilador
- 37 dB(A)
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,027 kg
- Peso bruto
- 3,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
-
DK Chapa de ventilação, para uso na chapa de teto, inclui 2 ventiladores, ampliável para, no máx., 3 ventiladores, LAP: 200x59x550 mm