Chapa de ventilação para VX IT, TS IT, TX CableNet

Artigo não.: DK 5502.020

Dependendo do modelo, para a ventilação ativa do VX IT, TS IT ou TE 8000.

Kit de ampliação do ventilador

Artigo não.:
DK 5502.020
Descrição do produto
Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
Aplicações
Para montagem no recorte integrado na chapa de teto
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
1 unidade de ventilação
2 ventiladores
1 termostato
Cabo de ligação aberto
Inclui material de fixação
Vazão de ar por ventilador (circulação livre)
160/180
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões
Largura: 340 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 550 mm
Vazão de ar dos ventiladores (circulação livre)
1514
Instalações possíveis
No VX IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
No TS IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
No TE 8000 com L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Nota
O nível de ruído indicado refere-se ao primeiro ventilador
Conexão através de caixa de distribuição ou conector específico do país
Nível de ruído por ventilador
37 dB(A)
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
TS IT
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,3 kg
Peso bruto
4,38 kg
Número da tarifa alfandegária
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
DK Chapa de ventilação, para uso na chapa de teto, inclui 2 ventiladores, ampliável para, no máx., 6 ventiladores, LAP: 340x59x550 mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções