Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- SK 3302.860
- Descrição do produto
- Chapa de teto com recorte adequado para o condicionador de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI.
- Aplicações
- Condicionador de ar para montagem no teto
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Chapa de teto, 1000 mm
Inclui régua de escova como extensão para 1200 mm
Vedação
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Apenas em combinação com um TS IT com trilhos perfilados.
- Adequado para o item com o código de referência
- SK 3301.800
- Dimensões
- Largura: 600 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Largura: 600 mm
600 mm
Profundidade: 1.000 mm
1.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,06 kg
- Peso bruto
- 8,36 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Documentação
- Info sheet