Kit de canos para DET-AC III/EFD III

Artigo não.: DK 7338130

Kit de canos para o sistema de alarme e extinção de incêndio DET-AC III Master e para o sistema de detecção precoce de incêndio EFD III.

Artigo não.:
DK 7338130
Descrição do produto
Sistema sem fixação adesiva para instalação no sistema de alarme e extinção de incêndio DET-AC III e no sistema de detecção precoce de incêndio EFD III.
Dados técnicos
Diâmetro do tubo plástico: interno de 18 mm e externo de 22 mm
Funcionamento
O ventilador das instalações suga continuamente o ar da área a ser protegida por um sistema de tubulação.
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
3 tubos plásticos com 1 m
T
2 peças de conexão retas
4 cantoneiras de montagem de 90°
2 tampões de acabamento
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,81 kg
Número da tarifa alfandegária
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descrição do produto
Pipe Kit for DET-AC Plus and EFD Plus