- Artigo não.:
- DK 7338121
- Descrição do produto
- O sistema ativo de extinção de incêndio inclui o sistema de sucção de fumaça e a unidade de extinção de incêndio. O sistema de sucção de fumaça é idêntico ao do sistema EFD III. O processo de extinção do incêndio é ativado automaticamente assim que o alarme principal dispara. Para extinguir o incêndio, o tanque é pressurizado por meio de um cartucho de gás propulsor. O gás extintor FK 5-1-12 é expelido pelo pulverizador e se espalha no rack.
- Vantagens
- Detecção precoce de incêndio
- Sistema automático de extinção de incêndio
- Gás extintor inovador FK 5-1-12: ambientalmente correto, inofensivo para componentes de TI, sem condutividade elétrica
- Módulo de 19" com apenas 1 UA
- Testes realizados pela VdS Schadenverhütung GmbH
- Interface CAN Bus com o sistema de monitoramento CMC III
- Saídas de relés secas (pré-alarme/alarme principal/aviso de falha geral)
- Dados técnicos
- Dispersão de meio extintor por meio de cartucho de gás propulsor, unidade de disparo elétrica integrada
- Monitoramento integrado do agente extintor (indicação de >15 % de consumo)
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
- Meio de extinção
- Tipo: FK 5-1-12
Volume: 1,8 l
- Tanque
- Material: Alumínio
Volume: 2 l
- Interfaces
- 4 x/3 x saídas de relé para alarmes e falhas (bornes/jaques RJ12)
- 1 x/1 x entrada para interruptor de contato da porta (borne/jaque RJ12)
- 2 x conexão CAN para ligação em rede mestre-3escravo
- 2 x conexão (alarme externo/acionador manual)
- 1 x saída de tensão para DET-AC escravo III (24 V DC máx. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x Interface CAN Bus para CMC III (máx. 16 em PU/4 em PU Compact)
- Fonte de alimentação de energia contínua
- cerca de 4 h
- Nota
- O sistema foi projetado exclusivamente para aplicação em sistemas fechados de armários com acesso restrito e volume máximo de 2,8 m³.
- Display
- Display com texto e 6 LEDs
- Sensores
- Detector de fumaça óptico (sensibilidade: cerca de 3,5 %/metro)
- Detector de fumaça óptico HS (sensibilidade: cerca de 0,25 %/metro)
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 660 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...40 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...65 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem das baterias
- -15 °C...40 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 96 %
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- cerca de ±10% do fluxo total de ar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21 kg
- Peso bruto
- 21,5 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Descrição do produto
-
DK DET-AC III Master, sistema de alarme e extinção de incêndio, sistema ativo de sucção de fumaça, detecção precoce de incêndio, extinção automática do fogo.