Unidade complementar DET-AC III Slave

Nº do item: DK 7338.321

A combinação com o sistema DET-AC III Slave permite extinguir um incêndio de até cinco armários montados em módulo.

Nº do item:
DK 7338.321
Descrição do produto
A unidade complementar da unidade DET-AC III Master contém uma unidade adicional de extinção de incêndio. Além da unidade DET-AC III Master, em cada armário adicional do módulo é instalada uma unidade DET-AC III Slave que contém o agente extintor suficiente para o respectivo armário. A detecção é feita pelo sistema DET-AC III Master, mesmo com vários armários montados em módulo. Assim que um alarme principal é disparado, a unidade DET-AC III Master ativa a extinção do incêndio em todos os sistemas ao mesmo tempo.
Vantagens
Gás extintor inovador Novec™ 1230: ecológico, inofensivo para componentes de TI, sem condutividade elétrica
Módulo de 19" com apenas 1 UA
Testes realizados pela VdS Schadenverhütung GmbH
Interface CAN Bus com o sistema de monitoramento CMC III
Em combinação com a unidade DET-AC III Master, extingue o incêndio de até cinco racks montados em módulo
Aplicação possível com o sistema EFD III
Saídas de relés secas (pré-alarme/alarme principal/aviso de falha geral)
Dados técnicos
Dispersão de meio extintor por meio de cartucho de gás propulsor, unidade de disparo elétrica integrada
Monitoramento integrado do agente extintor (indicação de >15 % de consumo)
Material
Chapa de aço
Cor
Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
Meio de extinção
Tipo: Novec™ 1230
Volume: 1,8 l
Tanque
Material: Alumínio
Volume: 2 l
Interfaces
4 x/3 x saídas de relé para alarmes e falhas (bornes/jaques RJ12)
1 x/1 x entrada para interruptor de contato da porta (borne/jaque RJ12)
2 x conexão CAN para ligação em rede mestre-3escravo
2 x conexão (alarme externo/acionador manual)
1 x saída de tensão para DET-AC escravo III (24 V DC máx. 500 mA)
1 x USB
2 x Interface CAN Bus para CMC III (máx. 16 em PU/4 em PU Compact)
Fonte de alimentação de energia contínua
cerca de 4 h
Nota
O sistema foi projetado exclusivamente para aplicação em sistemas fechados de armários com acesso restrito e volume máximo de 2,8 m³.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 660 mm
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...40 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...65 °C
Faixa de temperatura de armazenagem das baterias
-15 °C...40 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
96 %
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
19 kg
Peso bruto
19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descrição do produto
DK DET-AC III Slave
Certificados
VDS
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Safety data sheet
Visio Shapes