- Artigo não.:
 
- DK 7338135
 
- Descrição do produto
 
  
- Vantagens
 
- Vedação das passagens de cabos, conduítes e tubos no teto e na base, sem que suas funções sejam comprometidas 
 
- Aplicações
 
- Cobre as réguas de escova de duas chapas de teto do rack VX IT 
 
- Fecha 1 régua de escova na chapa de teto do LCP 
 
- Fecha a abertura da base do LCP CW/LCP DX na área das tubulações de gás refrigerante/água 
 
- Material
 
- Espuma de polietileno autoadesiva em um lado 
 
- Cor
 
- Cinza escuro 
 
- Escopo de fornecimento
 
- 4 recortes adequados para duas chapas de teto VX IT
1 recorte para um LCP  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,4 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,44 kg
 
- PCF/emb (cadle to gate)
 
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
 
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente 
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- Descrição do produto
 
- 
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III