- Artigo não.:
- SK 3237080
- Descrição do produto
- Para ventiladores com filtro e filtros de saída. Limpeza facilitada graças ao revestimento de silicone externo aprovado para uso no segmento alimentício.
- Material
- Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
- Adequado para o item com o código de referência
- 3237....
- Dimensões
- Largura: 150 mm
Altura: 230 mm
Profundidade: 40 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 56 na montagem sobre os ventiladores com filtro/filtros de saída com elemento filtrante
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,998 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
SK PROTEÇÃO CONTRA/JACTO AGUA P/3237.xx