Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção

Artigo não.: SK 3240080

Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado com o uso do filtro padrão.

Artigo não.:
SK 3240080
Descrição do produto
Para ventiladores com filtro e filtros de saída. Limpeza facilitada graças ao revestimento de silicone externo aprovado para uso no segmento alimentício.
Material
Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
Adequado para o item com o código de referência
3240....
3241....
Dimensões
Largura: 282 mm
Altura: 390 mm
Profundidade: 85 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 56 na montagem sobre os ventiladores com filtro/filtros de saída com elemento filtrante
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
2,887 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177651920
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
COBERTURA CONTRA JATOS D'AGUA P/ VENT/FILTRO-IP56
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue