- Nº do item:
- CS 9760.342
- Material
- Caixa: alumínio AlMg3
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Conector WAGO de 12 polos
- Potência específica de refrigeração
- 110 W/K
- Tensão nominal de serviço
- 48 V (DC)
- Corrente nominal máx.
- Por ventilador com DC: 1,8 A
- Tipo de ligação (elétrica)
- Conector WAGO de 12 polos
- Dimensões
- Largura: 875 mm
Altura: 125 mm
Profundidade: 313 mm
- Nota
- Configuração da curva característica e dos alarmes pelo software CS200. O software está disponível na área para download do site da Rittal. O cabo de ligação tem que ser providenciado pelo cliente.
- Quantidade de ventiladores
- 1
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 6 A
- Regulagem da temperatura
- Microcontrolador com conexão USB
- Faixa de temperatura de serviço
- -33 °C...65 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- IP 55 (em combinação com MFG)
- Adequado para o item com o código de referência
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Adequado para
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,124 kg
- Peso bruto
- 9,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- ETIM 9
- EC000320
- Descrição do produto
-
CS Sistema Direct Air Cooling (DAC), para MFG 8, 12, 18, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm