- Artigo não.:
- SK 3241724
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
- Vantagens
- Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Diagonal, motor de corrente contínua
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com DC: 225 m³/h
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com DC: 272 m³/h
- Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
- Com DC: 173 m³/h
- Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro plissado
- Com DC: 242 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Potência nominal Pel
- Com DC: 19,1 W
- Corrente nominal máx.
- Com DC: 0,8 A
- Dimensões
- Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 129 mm
- Profundidade de montagem
- 108 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Nota
- A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com DC: 53 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,97 kg
- Peso bruto
- 2,17 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177998025
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador com filtro Blue e+, 272 m³/h, 24 V (DC), LAP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035