Ventilador com filtro Blue e+ com tecnologia EC

Artigo não.: SK 3241900

A capacidade IoT inédita é mais um dos destaques do modelo com elevada eficiência energética e tecnologia EC. O ventilador com filtro Blue e+ oferece inúmeras vantagens adicionais – da alta eficiência no consumo, passando pelo monitoramento e sustentabilidade, até a vazão de ar mais elevada (175 a 1.160 m³/h).

Artigo não.:
SK 3241900
Modelo
montagem lateral
EC
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro Blue e+ alcançam a maior vazão de ar pela utilização de filtros plissados como padrão. Possibilidade de aplicação mundial pela ampla faixa de entrada (100-240 V). A ativação e o monitoramento pela interface ModBus possibilita funcionalidades exclusivas (limpeza automática dos filtros, indicação da manutenção dos filtros e refrigeração de emergência)
Vantagens
Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
Entrada de banda larga de 100 - 240 V
A integração IoT possibilita funcionalidades exclusivas, como limpeza automática dos filtros, indicação da manutenção dos filtros e refrigeração de emergência
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Ventilador
Diagonal, motor EC
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 272 m³/h
Com 60 Hz: 272 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro plissado
Com 50 Hz: 240 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 225 m³/h
Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
Com 50 Hz: 173 m³/h
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 19,8 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,3 A
Dimensões
Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 137,5 mm
Profundidade de montagem
116,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 6 A
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 54 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/entrada para PWM
Saída das rotações
Aviso de indicação de falha
RS485 (ModBus)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,1 kg
Peso bruto
2,324 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177997998
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro Blue e+, tecnologia EC, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Further instructions
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue