- Artigo não.:
- SK 3245910
- Modelo
- montagem lateral
EC - Vantagens
- Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 1.161 m³/h
Com 60 Hz: 1.161 m³/h - Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro plissado
- Com 50 Hz: 969 m³/h
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com 50 Hz: 931 m³/h
- Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética
- Com 50 Hz: 728 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 174,6 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 2,52 A
- Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 156 mm - Profundidade de montagem
- 136 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 51 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 52 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 1, 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 6 A
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfaces
- 0 - 10 V/entrada para PWM
- Saída das rotações
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,17 kg
- Peso bruto
- 4,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador com filtro Blue e+, tecnologia EC, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Ventilador com filtro Blue e+ com tecnologia EC
Artigo não.: SK 3245910
A capacidade IoT inédita é mais um dos destaques do modelo com elevada eficiência energética e tecnologia EC. O ventilador com filtro Blue e+ oferece inúmeras vantagens adicionais – da alta eficiência no consumo, passando pelo monitoramento e sustentabilidade, até a vazão de ar mais elevada (175 a 1.160 m³/h).