Filtros de saída Padrão

Artigo não.: SK 3243208

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.

Artigo não.:
SK 3243208
Descrição do produto
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
Material
ABS
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Filtros de saída
Elemento filtrante de fibra sintética
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Adequado para o item com o código de referência
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 25 mm
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,75 kg
Peso bruto
0,811 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções