Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3237055

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3237055
Modelo
para ventiladores com filtro
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Cor
Branco
Nota
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Adequado para o item com o código de referência
3237.3xx/3237.7xx
Dimensões
Largura: 89 mm
Altura: 89 mm
Profundidade: 10 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,164 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Elemento filtrante de fibra sintética, para ventiladores com filtro SK 3237.7xx/3237.3xx, LAP: 89 x 89 x 10 mm
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue