- Artigo não.:
- SK 3237066
- Modelo
- para ventiladores com filtro EMC
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética revestida com cobre, níquel e cromo
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3237.060/3237.6xx
- Dimensões
- Largura: 92 mm
Altura: 92 mm
Profundidade: 10 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G2
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,005 kg
- Peso bruto
- 0,009 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177666214
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- #NV
Elemento filtrante de fibra sintética
Artigo não.: SK 3237066
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.