Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3237067

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3237067
Modelo
para ventiladores com filtro EMC
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética revestida com cobre, níquel e cromo
Cor
Cinza escuro
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3237.4xx/3237.8xx
Dimensões
Largura: 92 mm
Altura: 92 mm
Profundidade: 10 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,005 kg
Peso bruto
0,01 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177028661
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Elemento filtrante de fibra sintética, para ventiladores com filtro EMC SK 3237.8xx/3237.4xx, LAP: 92 x 92 x 10 mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue