Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3238066

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3238066
Modelo
para ventiladores com filtro EMC
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética revestida com cobre, níquel e cromo
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3238.6..
Dimensões
Largura: 125 mm
Altura: 125 mm
Profundidade: 12 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,015 kg
Peso bruto
0,02 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177666221
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Filtro EMC SK 3238.6xx, 125 x 125 x 12 m
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue