Cobertura cega para ventiladores com filtro/filtros de saída

Artigo não.: SK 3237021

Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, em vez de utilizar o elemento filtrante, pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador/filtro de saída, sem necessidade de usar ferramentas e sem precisar efetuar qualquer solda.

Artigo não.:
SK 3237021
Descrição do produto
Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores com filtro/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, ao invés de utilizar o elemento filtrante pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador com filtro/filtro de saída, sem a necessidade de processar a chapa mecanicamente e sem precisar efetuar qualquer solda.
Material
Polietileno de células fechadas
Cor
Cinza escuro
Nota
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Adequado para o item com o código de referência
3237.3xx/3237.7xx
Dimensões
Largura: 81 mm
Altura: 81 mm
Profundidade: 6 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,028 kg
Peso bruto
0,033 kg
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrição do produto
SK Cobertura cega, para ventiladores com filtro e filtros de saída, para SK 3237.7xx/3237.3xx, plástico, cor: chumbo
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue