Placa tipo veneziana

Artigo não.: SK 2543235

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Artigo não.:
SK 2543235
Descrição do produto
Para ventilação por convecção podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 330 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 8 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,568 kg
Peso bruto
1,842 kg
PCF/emb (cadle to gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
PlacaAS TIPO VENEZIANA 370X110 7035
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue