Elemento filtrante para ventiladores centrífugos

Artigo não.: SK 3177000

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.

Artigo não.:
SK 3177000
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Adequado para o item com o código de referência
3144.000
3145.000
3176.000
Dimensões
Largura: 425 mm
Altura: 85 mm
Profundidade: 8 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,02 kg
Peso bruto
0,025 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
ELEM. FILTRANTE SK3144/45/76