- Artigo não.:
- SK 3253000
- Descrição do produto
- Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
- Vantagens
- Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
- Material
- Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
- Dimensões
- Largura: 350 mm
Altura: 245 mm
Profundidade: 10 mm - Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,072 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177039315
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- ESTEIRA FILTRANTE SK3255/3395
Elemento filtrante para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar/ar e Chillers
Artigo não.: SK 3253000
Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.