Elemento filtrante para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar/ar e Chillers

Artigo não.: SK 3253010

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.

Artigo não.:
SK 3253010
Descrição do produto
Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
Vantagens
Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
Material
Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
Dimensões
Largura: 205 mm
Altura: 210 mm
Profundidade: 10 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,039 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue