- Artigo não.:
 
- SK 3286100
 
- Descrição do produto
 
- Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes. 
 
- Vantagens
 
- Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C 
 
- Material
 
- Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas 
 
- Dimensões
 
- Largura: 539 mm
Altura: 332 mm
Profundidade: 10 mm  
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: Condicionadores de ar 
 
- Emb.
 
- 3 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,09 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,171 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 56039390 
 
- EAN
 
- 4028177040526 
 
- ETIM 9
 
- EC002513 
 
- ETIM 8
 
- EC002513 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180706 
 
- Descrição do produto
 
- 
SK Esteira filtrante p/SK 3272