- Artigo não.:
- SK 3285810
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimensões
- Largura: 327 mm
Altura: 280 mm
Profundidade: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,31 kg
- Peso bruto
- 0,318 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Metal filter, for cooling unit 3185.830, WHD: 327 x 280 x 10 mm