Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Artigo não.: SK 3285860

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.

Artigo não.:
SK 3285860
Descrição do produto
Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
Material
Alumínio
Adequado para o item com o código de referência
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimensões
Largura: 229 mm
Altura: 168 mm
Profundidade: 8 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,12 kg
Número da tarifa alfandegária
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Filtro metálico, para condicionador de ar 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, LAP: 229 x 168 x 8 mm
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue