Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Artigo não.: SK 3285930

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.

Artigo não.:
SK 3285930
Descrição do produto
Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
Material
Alumínio
Adequado para o item com o código de referência
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Dimensões
Largura: 295 mm
Altura: 599 mm
Profundidade: 15 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,99 kg
Peso bruto
1,06 kg
Número da tarifa alfandegária
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue