Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Artigo não.: SK 3286550

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.

Artigo não.:
SK 3286550
Descrição do produto
Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
Material
Alumínio
Adequado para o item com o código de referência
3335.790
3335.830
Dimensões
Largura: 595 mm
Altura: 780 mm
Profundidade: 20 mm
Nota sobre o código de referência
As medidas foram alteradas. Por isso, é importante verificar a data de produção do Chiller TopTherm. Este filtro metálico é válido até a data de produção do Chiller em 22/5/2019.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,04 kg
Peso bruto
3,04 kg
Número da tarifa alfandegária
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
Technical system catalogue