- Artigo não.:
- SK 3286560
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3336.400
- 3336.405
- 3336.410
- 3336.415
- Dimensões
- Largura: 700 mm
Altura: 724 mm
Profundidade: 20 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,36 kg
- Peso bruto
- 5,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84219990
- EAN
- 4028177943858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm